Trennsteg 85 DD

Art.Nr. 6062331 | EAN 4012195694694

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 85 DD 85 mm 6062331
3 m 17,05 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 DD
Trennsteg 85 DD

Trennsteg 85 DD

Art.Nr. 6062331

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung L-Profil
Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Seitenhöhe 85 mm
Maß H 85 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 85 DD / 6062331
Download
Downloads

Datenblatt

TSG 85 DD / 6062331, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte