Trennsteg 85 A2

Art.Nr. 6062173 | EAN 4012195694601

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 85 A2 85 mm 6062173
3 m 38,50 € Preis / 1 m
Trennsteg 85 A2
Trennsteg 85 A2

Trennsteg 85 A2

Art.Nr. 6062173

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung L-Profil
Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Seitenhöhe 85 mm
Maß H 85 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 85 A2 / 6062173
Download
Downloads

Datenblatt

TSG 85 A2 / 6062173, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte