Trennsteg 60 DD

Art.Nr. 6062327 | EAN 4012195694687

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 60 DD 60 mm 3000 mm 6062327
3 m 13,60 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 DD
Trennsteg 60 DD

Trennsteg 60 DD

Art.Nr. 6062327

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 60 DD / 6062327
Download
Downloads

Datenblatt

TSG 60 DD / 6062327, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download

Zubehör

4 Produkte