Trennsteg 60 A4

Art.Nr. 6062086 | EAN 4012195694564

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 60 A4 60 mm 3000 mm 6062086
3 m 37,45 € Preis / 1 m
Trennsteg 60 A4
Trennsteg 60 A4

Trennsteg 60 A4

Art.Nr. 6062086

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß H 60 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 60 A4 / 6062086
Download
Downloads

Datenblatt

TSG 60 A4 / 6062086, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte