Trennsteg 45 A4

Art.Nr. 6062028 | EAN 4012195694472

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 45 A4 45 mm 3000 mm 6062028
3 m 36,55 € Preis / 1 m
Trennsteg 45 A4
Trennsteg 45 A4

Trennsteg 45 A4

Art.Nr. 6062028

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung L-Profil
Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 45 mm
Maß H 45 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 45 A4 / 6062028
Download
Downloads

Datenblatt

TSG 45 A4 / 6062028, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte