Trennsteg 30

Art.Nr. 6062054 | EAN 4012195694533

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 30 A4 30 mm 3000 mm 6062054
3 m 26,70 € Preis / 1 m
Trennsteg 30
Trennsteg 30

Trennsteg 30

Art.Nr. 6062054

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 30 mm
Maß H 30 mm
Maß L 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 30 A4 / 6062054
Download
Downloads

Datenblatt

TSG 30 A4 / 6062054, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte