Trennsteg 30 DD

Art.Nr. 6062314 | EAN 4012195694663

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 30 DD 30 mm 3000 mm 6062314
3 m 12,15 € Preis / 1 m
Trennsteg 30 DD
Trennsteg 30 DD

Trennsteg 30 DD

Art.Nr. 6062314

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 30 mm
Maß H 30 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 30 DD / 6062314
Download
Downloads

Datenblatt

TSG 30 DD / 6062314, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte