Trennsteg 135 FS

Art.Nr. 6062132 | EAN 4012195694595

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 200 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 135 FS 135 mm 3000 mm 6062132
3 m 20,40 € Preis / 1 m
Trennsteg 135 FS
Trennsteg 135 FS

Trennsteg 135 FS

Art.Nr. 6062132

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 135 mm
Maß H 135 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 135 FS / 6062132
Download
Downloads

Zubehör

3 Produkte