Trennsteg 110 FS

Art.Nr. 6062122 | EAN 4012195694588

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 110 FS 110 mm 3000 mm 6062122
3 m 16,90 € Preis / 1 m
Trennsteg 110 FS
Trennsteg 110 FS

Trennsteg 110 FS

Art.Nr. 6062122

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung L-Profil
Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß H 110 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 110 FS / 6062122
Download
Downloads

Zubehör

3 Produkte