Trennsteg 110 DD

Art.Nr. 6062335 | EAN 4012195694700

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 110 DD 110 mm 3000 mm 6062335
3 m 21,80 € Preis / 1 m
Trennsteg 110 DD
Trennsteg 110 DD

Trennsteg 110 DD

Art.Nr. 6062335

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß H 110 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 110 DD / 6062335
Download
Downloads

Datenblatt

TSG 110 DD / 6062335, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte