Trennsteg 110 A2

Art.Nr. 6062255 | EAN 4012195778431

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG 110 A2 110 mm 3000 mm 6062255
3 m 46,35 € Preis / 1 m
Trennsteg 110 A2
Trennsteg 110 A2

Trennsteg 110 A2

Art.Nr. 6062255

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß H 110 mm
Maß L 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 110 A2 / 6062255
Download
Downloads

Datenblatt

TSG 110 A2 / 6062255, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte