Stoßstellenleiste FS

Parent Art.Nr. cxmOID63112
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSLB 100 FS 1,5 mm 85 mm 100 mm 35 mm 7070205
20 Stück 3,45 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS
Stoßstellenleiste FS

Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070205

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 85 mm
Höhe 4 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 150 FS 1,5 mm 135 mm 150 mm 35 mm 7070209
20 Stück 3,85 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS
Stoßstellenleiste FS

Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070209

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 135 mm
Höhe 4 mm
Maß B 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 200 FS 1,5 mm 185 mm 200 mm 35 mm 7070213
20 Stück 3,85 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS
Stoßstellenleiste FS

Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070213

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 185 mm
Höhe 4 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 300 FS 1,5 mm 285 mm 300 mm 35 mm 7070217
20 Stück 4,60 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS
Stoßstellenleiste FS

Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070217

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 4 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 285 mm
Höhe 4 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 400 FS 1,5 mm 385 mm 400 mm 35 mm 7070221
20 Stück 5,70 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS
Stoßstellenleiste FS

Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070221

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 4 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 385 mm
Höhe 4 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 500 FS 1,5 mm 485 mm 500 mm 35 mm 7070225
20 Stück 7,10 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS
Stoßstellenleiste FS

Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070225

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 6 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 485 mm
Höhe 4 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 600 FS 1,5 mm 585 mm 600 mm 35 mm 7070233
20 Stück 8,15 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS
Stoßstellenleiste FS

Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070233

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 6 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 585 mm
Höhe 4 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 550 FS 1,5 mm 535 mm 550 mm 35 mm 7070229
20 Stück 7,60 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste FS
Stoßstellenleiste FS

Stoßstellenleiste FS

Art.Nr. 7070229

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 6 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 550 mm
Breite 535 mm
Höhe 4 mm
Maß B 550 mm
Seitenhöhe 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SSLB 100 FS / 7070205
Download
SSLB 150 FS / 7070209
Download
SSLB 200 FS / 7070213
Download
SSLB 300 FS / 7070217
Download
SSLB 400 FS / 7070221
Download
SSLB 500 FS / 7070225
Download
SSLB 600 FS / 7070233
Download
SSLB 550 FS / 7070229
Download
Downloads

Datenblatt

SSLB 100 FS / 7070205, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 150 FS / 7070209, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 200 FS / 7070213, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 300 FS / 7070217, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 400 FS / 7070221, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 500 FS / 7070225, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 600 FS / 7070233, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 550 FS / 7070229, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren