Stoßstellenleiste DD

Parent Art.Nr. cxmOID63121
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSLB 100 DD 1,5 mm 85 mm 100 mm 35 mm 7070306
20 Stück 3,85 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste DD
Stoßstellenleiste DD

Stoßstellenleiste DD

Art.Nr. 7070306

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 85 mm
Höhe 4 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 150 DD 1,5 mm 135 mm 150 mm 35 mm 7070310
20 Stück 4,05 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste DD
Stoßstellenleiste DD

Stoßstellenleiste DD

Art.Nr. 7070310

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 135 mm
Höhe 4 mm
Maß B 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 200 DD 1,5 mm 185 mm 200 mm 35 mm 7070314
20 Stück 4,40 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste DD
Stoßstellenleiste DD

Stoßstellenleiste DD

Art.Nr. 7070314

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 4 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 300 DD 1,5 mm 285 mm 300 mm 35 mm 7070318
20 Stück 5,60 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste DD
Stoßstellenleiste DD

Stoßstellenleiste DD

Art.Nr. 7070318

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 4 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 285 mm
Höhe 4 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 400 DD 1,5 mm 385 mm 400 mm 35 mm 7070322
20 Stück 7,00 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste DD
Stoßstellenleiste DD

Stoßstellenleiste DD

Art.Nr. 7070322

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 4 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 385 mm
Höhe 4 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 500 DD 1,5 mm 485 mm 500 mm 35 mm 7070326
20 Stück 7,95 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste DD
Stoßstellenleiste DD

Stoßstellenleiste DD

Art.Nr. 7070326

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 6 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 485 mm
Höhe 4 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 550 DD 1,5 mm 535 mm 550 mm 35 mm 7070330
20 Stück 8,90 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste DD
Stoßstellenleiste DD

Stoßstellenleiste DD

Art.Nr. 7070330

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 6 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 535 mm
Höhe 4 mm
Maß B 550 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 600 DD 1,5 mm 585 mm 600 mm 35 mm 7070334
20 Stück 9,80 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste DD
Stoßstellenleiste DD

Stoßstellenleiste DD

Art.Nr. 7070334

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 6 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 585 mm
Höhe 4 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SSLB 100 DD / 7070306
Download
SSLB 150 DD / 7070310
Download
SSLB 200 DD / 7070314
Download
SSLB 300 DD / 7070318
Download
SSLB 400 DD / 7070322
Download
SSLB 500 DD / 7070326
Download
SSLB 550 DD / 7070330
Download
SSLB 600 DD / 7070334
Download
Downloads

Datenblatt

SSLB 100 DD / 7070306, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 150 DD / 7070310, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 200 DD / 7070314, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 300 DD / 7070318, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 400 DD / 7070322, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 500 DD / 7070326, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 550 DD / 7070330, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 600 DD / 7070334, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren