Stoßstellenleiste A4

Parent Art.Nr. cxmOID106493
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
B
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSLB 100 A4 85 mm 100 mm 7070390
20 Stück 9,70 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A4
Stoßstellenleiste A4

Stoßstellenleiste A4

Art.Nr. 7070390

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 85 mm
Maß B 100 mm
SSLB 200 A4 185 mm 200 mm 7070392
20 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A4
Stoßstellenleiste A4

Stoßstellenleiste A4

Art.Nr. 7070392

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 185 mm
Maß B 200 mm
SSLB 300 A4 285 mm 300 mm 7070394
20 Stück 24,55 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A4
Stoßstellenleiste A4

Stoßstellenleiste A4

Art.Nr. 7070394

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 3 St.
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 285 mm
Maß B 300 mm
SSLB 400 A4 385 mm 400 mm 7070396
20 Stück 31,45 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A4
Stoßstellenleiste A4

Stoßstellenleiste A4

Art.Nr. 7070396

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 4 St.
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 385 mm
Maß B 400 mm
SSLB 500 A4 485 mm 500 mm 7070398
20 Stück 37,95 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A4
Stoßstellenleiste A4

Stoßstellenleiste A4

Art.Nr. 7070398

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 5 St.
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 485 mm
Maß B 500 mm
SSLB 600 A4 585 mm 600 mm 7070400
20 Stück 45,50 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A4
Stoßstellenleiste A4

Stoßstellenleiste A4

Art.Nr. 7070400

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 6 St.
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 585 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SSLB 100 A4 / 7070390
Download
SSLB 200 A4 / 7070392
Download
SSLB 300 A4 / 7070394
Download
SSLB 400 A4 / 7070396
Download
SSLB 500 A4 / 7070398
Download
SSLB 600 A4 / 7070400
Download
Downloads

Datenblatt

SSLB 400 A4 / 7070396, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 600 A4 / 7070400, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 200 A4 / 7070392, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 100 A4 / 7070390, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 300 A4 / 7070394, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 500 A4 / 7070398, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren