Stoßstellenleiste A2

Parent Art.Nr. cxmOID63130
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSLB 100 A2 1,5 mm 85 mm 100 mm 35 mm 7070353
20 Stück 7,90 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A2
Stoßstellenleiste A2

Stoßstellenleiste A2

Art.Nr. 7070353

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 85 mm
Höhe 4 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 200 A2 1,5 mm 185 mm 200 mm 35 mm 7070361
20 Stück 9,05 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A2
Stoßstellenleiste A2

Stoßstellenleiste A2

Art.Nr. 7070361

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 2 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 4 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 300 A2 1,5 mm 285 mm 300 mm 35 mm 7070365
20 Stück 11,45 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A2
Stoßstellenleiste A2

Stoßstellenleiste A2

Art.Nr. 7070365

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 3 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 285 mm
Höhe 4 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 400 A2 1,5 mm 385 mm 400 mm 35 mm 7070369
20 Stück 13,70 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A2
Stoßstellenleiste A2

Stoßstellenleiste A2

Art.Nr. 7070369

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 4 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 385 mm
Höhe 4 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 500 A2 1,5 mm 485 mm 500 mm 35 mm 7070373
20 Stück 17,10 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A2
Stoßstellenleiste A2

Stoßstellenleiste A2

Art.Nr. 7070373

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 5 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 485 mm
Höhe 4 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
SSLB 600 A2 1,5 mm 585 mm 600 mm 35 mm 7070381
20 Stück 21,15 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenleiste A2
Stoßstellenleiste A2

Stoßstellenleiste A2

Art.Nr. 7070381

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Anzahl Schrauben 6 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 585 mm
Höhe 4 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SSLB 100 A2 / 7070353
Download
SSLB 200 A2 / 7070361
Download
SSLB 300 A2 / 7070365
Download
SSLB 400 A2 / 7070369
Download
SSLB 500 A2 / 7070373
Download
SSLB 600 A2 / 7070381
Download
Downloads

Datenblatt

SSLB 100 A2 / 7070353, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 200 A2 / 7070361, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 300 A2 / 7070365, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 400 A2 / 7070369, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 500 A2 / 7070373, 0.10MB, pdf
Download
SSLB 600 A2 / 7070381, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren