Seitenendblech 85 FS

Art.Nr. 7083008 | EAN 4012196568802

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Seitenendblech zur Seitenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SEB 85 FS 85 mm 7083008
20 Stück 6,40 € Preis / 1 Stück
Seitenendblech 85 FS
Seitenendblech 85 FS

Seitenendblech 85 FS

Art.Nr. 7083008

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 63 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß H 76 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SEB 85 FS / 7083008
Download
Downloads

Datenblatt

SEB 85 FS / 7083008, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren