Montageplatte FS

Art.Nr. 7084773 | EAN 4012196146895

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm von Kabeltrag-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP UNI FS 170 mm 115 mm 7084773
1 Stück 11,65 € Preis / 1 Stück
Montageplatte FS
Montageplatte FS

Montageplatte FS

Art.Nr. 7084773

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Seitenhöhe 35 mm
Ausführung horizontal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Blechstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 115 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP UNI FS / 7084773
Download
Downloads

Datenblatt

MP UNI FS / 7084773, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

MP UNI FS / 7084773, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download