Montageplatte flach FS

Art.Nr. 7084757 | EAN 4012196146772

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Montageplatte in flacher Bauform zur Befestigung am Seitenholm der Kabelrinne.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP FL FS 120 mm 235 mm 7084757
1 Stück 9,15 € Preis / 1 Stück
Montageplatte flach FS
Montageplatte flach FS

Montageplatte flach FS

Art.Nr. 7084757

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung vertikal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Blechstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 120 mm
Höhe 235 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP FL FS / 7084757
Download
Downloads

Datenblatt

MP FL FS / 7084757, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

MP FL FS / 7084757, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download