Montageplatte flach DD

Art.Nr. 7085108 | EAN 4012195163268

  • Neu bei OBO
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Montageplatte in flacher Bauform zur Befestigung am Seitenholm der Kabelrinne.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP FL DD 120 mm 235 mm 7085108
1 Stück 10,30 € Preis / 1 Stück
Montageplatte flach DD
Montageplatte flach DD

Montageplatte flach DD

Art.Nr. 7085108

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Seitenhöhe 35 mm
Ausführung vertikal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Blechstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 120 mm
Höhe 235 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP FL DD / 7085108
Download
Downloads

Datenblatt

MP FL DD / 7085108, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

MP FL DD / 7085108, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download