Montageplatte, abgewinkelt breit FS

Art.Nr. 7084781 | EAN 4012196146956

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Abgewinkelte Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm der Kabelrinne.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP WI GR. FS 200 mm 240 mm 7084781
1 Stück 16,30 € Preis / 1 Stück
Montageplatte, abgewinkelt breit FS
Montageplatte, abgewinkelt breit FS

Montageplatte, abgewinkelt breit FS

Art.Nr. 7084781

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Seitenhöhe 240 mm
Ausführung vertikal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Blechstärke 1 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 240 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP WI GR. FS / 7084781
Download
Downloads

Datenblatt

MP WI GR. FS / 7084781, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

MP WI GR. FS / 7084781, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download