Montageplatte, abgewinkelt breit DD

Art.Nr. 7085112 | EAN 4012195286790

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Abgewinkelte Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm der Kabelrinne.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MP WI GR. DD 200 mm 240 mm 7085112
1 Stück 18,65 € Preis / 1 Stück
Montageplatte, abgewinkelt breit DD
Montageplatte, abgewinkelt breit DD

Montageplatte, abgewinkelt breit DD

Art.Nr. 7085112

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Seitenhöhe 240 mm
Ausführung vertikal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 240 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP WI GR. DD / 7085112
Download
Downloads

Datenblatt

MP WI GR. DD / 7085112, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Montageplatte MP…, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download