Befestigungselement für Kabelrinne

Art.Nr. 2007835 | EAN 4012195840640

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Mit dem Befestigungselement BE TS KR können OBO Kabelabzweigkästen Typ T60 und T100 mit wenigen Handgriffen werkzeuglos und schnell an allen gängigen Kabelrinnen angebracht werden.
Dabei wird der Kabelabzweigkasten sicher in seiner Position gehalten. Er kann jedoch, falls erforderlich, schnell demontiert werden. Dies geschieht alles ohne die Verwendung von Werkzeug.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BE TS KR 104 mm 139 mm 2007835
10 Stück 163,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungselement für Kabelrinne
Befestigungselement für Kabelrinne

Befestigungselement für Kabelrinne

Art.Nr. 2007835

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung horizontal
Befestigungsart Klemmbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 104 mm
Höhe 139 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BE TS KR / 2007835
Download
Downloads

Datenblatt

BE TS KR / 2007835, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
T-Serie Kabelabzweigkästen, 8.94MB, pdf
Download
OBO Aquasit Kaltvergussmasse mit Schutzart IP68, 0.75MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen