Kantenschutzband, schwarz

Art.Nr. 6072909 | EAN 4012196295395

  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kantenschutzband mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden. Ausführung schwarz UV beständig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSB 2 PVC schwarz 6072909
10 m 862,70 € Preis / 100 m
Kantenschutzband, schwarz
Kantenschutzband, schwarz

Kantenschutzband, schwarz

Art.Nr. 6072909

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Schutzband
für Blechstärke 0,75 - 2 mm
Geeignet für Kabelrinne
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 10000 mm
Breite 6,5 mm
Höhe 10 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß h 10 mm
Maß h 0,393 in
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSB 2 PVC / 6072909
Download
Downloads

Datenblatt

KSB 2 PVC / 6072909, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren