Kantenschutzband 10,5

Art.Nr. 6072895 | EAN 4012196295579

  • UV RESISTANT
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm

Kantenschutzband mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden. Ausführung schwarz UV beständig.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSB 4 PVC schwarz 6072895
10 m 1.269,90 € Preis / 100 m
Kantenschutzband 10,5
Kantenschutzband 10,5

Kantenschutzband 10,5

Art.Nr. 6072895

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Schutzband
für Blechstärke 1,5 - 4 mm
Geeignet für Kabelrinne
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 10000 mm
Breite 10,5 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß h 15 mm
Maß h 0,59 in
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSB 4 PVC / 6072895
Download
Downloads

Datenblatt

KSB 4 PVC / 6072895, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren