Bodenendblech A4

Parent Art.Nr. cxmOID415185
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm

Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEB 100 A4 100 mm 7084141
1 Stück 12,80 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech A4
Bodenendblech A4

Bodenendblech A4

Art.Nr. 7084141

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 200 A4 200 mm 7084143
1 Stück 19,20 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech A4
Bodenendblech A4

Bodenendblech A4

Art.Nr. 7084143

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 150 A4 150 mm 7084142
1 Stück 19,10 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech A4
Bodenendblech A4

Bodenendblech A4

Art.Nr. 7084142

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 300 A4 300 mm 7084145
1 Stück 26,00 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech A4
Bodenendblech A4

Bodenendblech A4

Art.Nr. 7084145

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 400 A4 400 mm 7084147
1 Stück 31,80 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech A4
Bodenendblech A4

Bodenendblech A4

Art.Nr. 7084147

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 500 A4 500 mm 7084149
1 Stück 38,15 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech A4
Bodenendblech A4

Bodenendblech A4

Art.Nr. 7084149

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 600 A4 600 mm 7084151
1 Stück 44,85 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech A4
Bodenendblech A4

Bodenendblech A4

Art.Nr. 7084151

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BEB 100 A4 / 7084141
Download
BEB 200 A4 / 7084143
Download
BEB 150 A4 / 7084142
Download
BEB 300 A4 / 7084145
Download
BEB 400 A4 / 7084147
Download
BEB 500 A4 / 7084149
Download
BEB 600 A4 / 7084151
Download
Downloads

Datenblatt

BEB 100 A4 / 7084141, 0.11MB, pdf
Download
BEB 200 A4 / 7084143, 0.11MB, pdf
Download
BEB 150 A4 / 7084142, 0.11MB, pdf
Download
BEB 300 A4 / 7084145, 0.11MB, pdf
Download
BEB 400 A4 / 7084147, 0.11MB, pdf
Download
BEB 500 A4 / 7084149, 0.11MB, pdf
Download
BEB 600 A4 / 7084151, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren