Winkelverbinder FS

Art.Nr. 6043038 | EAN 4012196050116

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKV 35 FS 1,25 mm 35 mm 6043038
5 Stück 8,80 € Preis / 1 Stück
Winkelverbinder FS
Winkelverbinder FS

Winkelverbinder FS

Art.Nr. 6043038

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 35 mm
Seitenhöhe 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKV 35 FS / 6043038
Download
Downloads

Datenblatt

WKV 35 FS / 6043038, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren