Winkelverbinder 60 FT

Art.Nr. 6042910 | EAN 4012196990382

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKV 60 FT 1,25 mm 60 mm 6042910
5 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Winkelverbinder 60 FT
Winkelverbinder 60 FT

Winkelverbinder 60 FT

Art.Nr. 6042910

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 72 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKV 60 FT / 6042910
Download
Downloads

Datenblatt

WKV 60 FT / 6042910, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren