Winkelverbinder 60 FS

Art.Nr. 6043062 | EAN 4012196050178

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKV 60 FS 1,25 mm 60 mm 6043062
5 Stück 9,90 € Preis / 1 Stück
Winkelverbinder 60 FS
Winkelverbinder 60 FS

Winkelverbinder 60 FS

Art.Nr. 6043062

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 72 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKV 60 FS / 6043062
Download
Downloads

Datenblatt

WKV 60 FS / 6043062, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren