Winkelverbinder 60 A2

Art.Nr. 6067662 | EAN 4012196066070

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RWVL 60 A2 2 mm 60 mm 6067662
10 Stück 12,05 € Preis / 1 Stück
Winkelverbinder 60 A2
Winkelverbinder 60 A2

Winkelverbinder 60 A2

Art.Nr. 6067662

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RWVL 60 A2 / 6067662
Download
Downloads

Datenblatt

RWVL 60 A2 / 6067662, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren