Längs- und Winkelverbinder 60 FS

Art.Nr. 6067115 | EAN 4012196065530

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RWVL 60 FS 2 mm 60 mm 6067115
10 Stück 5,35 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder 60 FS
Längs- und Winkelverbinder 60 FS

Längs- und Winkelverbinder 60 FS

Art.Nr. 6067115

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RWVL 60 FS / 6067115
Download
Downloads

Datenblatt

RWVL 60 FS / 6067115, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren