Schraubverbinder FT

Art.Nr. 6066240 | EAN 4012196064939

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR SV FT 6066240
25 Stück 9,55 € Preis / 1 Stück
Schraubverbinder FT
Schraubverbinder FT

Schraubverbinder FT

Art.Nr. 6066240

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 15 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKR SV FT / 6066240
Download
Downloads

Datenblatt

MKR SV FT / 6066240, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren