Schraubverbinder FS

Art.Nr. 6066242 | EAN 4012195706847

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR SV FS 6066242
25 Stück 8,50 € Preis / 1 Stück
Schraubverbinder FS
Schraubverbinder FS

Schraubverbinder FS

Art.Nr. 6066242

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 15 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKR SV FS / 6066242
Download
Downloads

Datenblatt

MKR SV FS / 6066242, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download