Schraubverbinder ALU

Art.Nr. 6066248 | EAN 4012196517343

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm und Formteilen mit 15 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR SV ALU 6066248
25 Stück 11,75 € Preis / 1 Stück
Schraubverbinder ALU
Schraubverbinder ALU

Schraubverbinder ALU

Art.Nr. 6066248

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 15 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKR SV ALU / 6066248
Download
Downloads

Datenblatt

MKR SV ALU / 6066248, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download