Schraubverbinder A2

Art.Nr. 6066244 | EAN 4012196517329

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm und Formteilen mit 15 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR SV A2 6066244
25 Stück 26,75 € Preis / 1 Stück
Schraubverbinder A2
Schraubverbinder A2

Schraubverbinder A2

Art.Nr. 6066244

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 15 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKR SV A2 / 6066244
Download
Downloads

Datenblatt

MKR SV A2 / 6066244, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren