Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6208
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RWEB 610 FS 100 mm 60 mm 7109105
1 Stück 12,30 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Art.Nr. 7109105

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RWEB 615 FS 150 mm 60 mm 7109156
1 Stück 12,60 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Art.Nr. 7109156

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RWEB 620 FS 200 mm 60 mm 7109202
1 Stück 13,00 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Art.Nr. 7109202

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RWEB 630 FS 300 mm 60 mm 7109296
1 Stück 14,35 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Art.Nr. 7109296

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RWEB 640 FS 400 mm 60 mm 7109407
1 Stück 15,10 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Art.Nr. 7109407

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RWEB 650 FS 500 mm 60 mm 7109504
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Art.Nr. 7109504

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RWEB 660 FS 600 mm 60 mm 7109601
1 Stück 17,40 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Art.Nr. 7109601

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RWEB 610 FS / 7109105
Download
RWEB 615 FS / 7109156
Download
RWEB 620 FS / 7109202
Download
RWEB 630 FS / 7109296
Download
RWEB 640 FS / 7109407
Download
RWEB 650 FS / 7109504
Download
RWEB 660 FS / 7109601
Download
Downloads

Datenblatt

RWEB 610 FS / 7109105, 0.13MB, pdf
Download
RWEB 615 FS / 7109156, 0.13MB, pdf
Download
RWEB 620 FS / 7109202, 0.13MB, pdf
Download
RWEB 630 FS / 7109296, 0.13MB, pdf
Download
RWEB 640 FS / 7109407, 0.13MB, pdf
Download
RWEB 650 FS / 7109504, 0.13MB, pdf
Download
RWEB 660 FS / 7109601, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren