Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID7951
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RWEB 610 A2 100 mm 60 mm 7109814
1 Stück 21,00 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Art.Nr. 7109814

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RWEB 615 A2 150 mm 60 mm 7109816
1 Stück 28,00 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Art.Nr. 7109816

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RWEB 620 A2 200 mm 60 mm 7109830
1 Stück 23,25 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Art.Nr. 7109830

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RWEB 630 A2 300 mm 60 mm 7109857
1 Stück 27,90 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Art.Nr. 7109857

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RWEB 640 A2 400 mm 60 mm 7109873
1 Stück 30,75 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Art.Nr. 7109873

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RWEB 650 A2 500 mm 60 mm 7109903
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Art.Nr. 7109903

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RWEB 660 A2 600 mm 60 mm 7109938
1 Stück 38,15 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Art.Nr. 7109938

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RWEB 610 A2 / 7109814
Download
RWEB 615 A2 / 7109816
Download
RWEB 620 A2 / 7109830
Download
RWEB 630 A2 / 7109857
Download
RWEB 640 A2 / 7109873
Download
RWEB 650 A2 / 7109903
Download
RWEB 660 A2 / 7109938
Download
Downloads

Datenblatt

RWEB 610 A2 / 7109814, 0.11MB, pdf
Download
RWEB 615 A2 / 7109816, 0.11MB, pdf
Download
RWEB 620 A2 / 7109830, 0.11MB, pdf
Download
RWEB 630 A2 / 7109857, 0.11MB, pdf
Download
RWEB 640 A2 / 7109873, 0.11MB, pdf
Download
RWEB 650 A2 / 7109903, 0.11MB, pdf
Download
RWEB 660 A2 / 7109938, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren