Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6050
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RWEB 110 DD 100 mm 110 mm 7107455
1 Stück 21,10 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Art.Nr. 7107455

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RWEB 120 DD 200 mm 110 mm 7107471
1 Stück 23,50 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Art.Nr. 7107471

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RWEB 130 DD 300 mm 110 mm 7107501
1 Stück 25,90 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Art.Nr. 7107501

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RWEB 140 DD 400 mm 110 mm 7107536
1 Stück 27,10 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Art.Nr. 7107536

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RWEB 150 DD 500 mm 110 mm 7107552
1 Stück 30,20 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Art.Nr. 7107552

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RWEB 160 DD 600 mm 110 mm 7107562
1 Stück 39,15 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Art.Nr. 7107562

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
RWEB 155 DD 550 mm 110 mm 7107560
1 Stück 32,10 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FT

Art.Nr. 7107560

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RWEB 110 DD / 7107455
Download
RWEB 120 DD / 7107471
Download
RWEB 130 DD / 7107501
Download
RWEB 140 DD / 7107536
Download
RWEB 150 DD / 7107552
Download
RWEB 160 DD / 7107562
Download
RWEB 155 DD / 7107560
Download
Downloads

Datenblatt

RWEB 110 DD / 7107455, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 120 DD / 7107471, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 130 DD / 7107501, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 140 DD / 7107536, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 150 DD / 7107552, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 160 DD / 7107562, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 155 DD / 7107560, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren