Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6048
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RWEB 110 FS 100 mm 110 mm 7111096
1 Stück 14,65 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Art.Nr. 7111096

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
RWEB 115 FS 150 mm 110 mm 7111201
1 Stück 18,00 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Art.Nr. 7111201

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
RWEB 120 FS 200 mm 110 mm 7111207
1 Stück 15,75 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Art.Nr. 7111207

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
RWEB 130 FS 300 mm 110 mm 7111304
1 Stück 17,40 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Art.Nr. 7111304

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
RWEB 140 FS 400 mm 110 mm 7111428
1 Stück 18,95 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Art.Nr. 7111428

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
RWEB 150 FS 500 mm 110 mm 7111509
1 Stück 22,10 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Art.Nr. 7111509

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
RWEB 160 FS 600 mm 110 mm 7111740
1 Stück 29,35 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Art.Nr. 7111740

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
RWEB 155 FS 550 mm 110 mm 7111541
1 Stück 22,50 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS
Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Art.Nr. 7111541

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RWEB 110 FS / 7111096
Download
RWEB 115 FS / 7111201
Download
RWEB 120 FS / 7111207
Download
RWEB 130 FS / 7111304
Download
RWEB 140 FS / 7111428
Download
RWEB 150 FS / 7111509
Download
RWEB 160 FS / 7111740
Download
RWEB 155 FS / 7111541
Download
Downloads

Datenblatt

RWEB 110 FS / 7111096, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 115 FS / 7111201, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 120 FS / 7111207, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 130 FS / 7111304, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 140 FS / 7111428, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 150 FS / 7111509, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 160 FS / 7111740, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 155 FS / 7111541, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren