Längsverbinder-Set Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID400855
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 110 FS 100 mm 100 mm 110 mm 6069090
1 Stück 18,00 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069090

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 120 FS 200 mm 200 mm 110 mm 6069094
1 Stück 21,15 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069094

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 130 FS 300 mm 300 mm 110 mm 6069096
1 Stück 24,60 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069096

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 140 FS 400 mm 400 mm 110 mm 6069098
1 Stück 29,10 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069098

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 150 FS 500 mm 500 mm 110 mm 6069100
1 Stück 33,30 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069100

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 160 FS 600 mm 600 mm 110 mm 6069102
1 Stück 36,90 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069102

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KTSMV 110 FS / 6069090
Download
KTSMV 120 FS / 6069094
Download
KTSMV 130 FS / 6069096
Download
KTSMV 140 FS / 6069098
Download
KTSMV 150 FS / 6069100
Download
KTSMV 160 FS / 6069102
Download
Downloads

Datenblatt

KTSMV 110 FS / 6069090, 0.16MB, pdf
Download
KTSMV 120 FS / 6069094, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 130 FS / 6069096, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 140 FS / 6069098, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 150 FS / 6069100, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 160 FS / 6069102, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

KTSMV 130 FS / 6069096, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 140 FS / 6069098, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 150 FS / 6069100, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 160 FS / 6069102, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 110 FS / 6069090, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 120 FS / 6069094, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download