Längsverbinder-Set Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID400851
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 810 FS 1 mm 100 mm 100 mm 85 mm 6069002
1 Stück 15,05 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069002

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
KTSMV 820 FS 1 mm 200 mm 200 mm 85 mm 6069006
1 Stück 17,75 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069006

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
KTSMV 830 FS 1 mm 300 mm 300 mm 85 mm 6069008
1 Stück 20,50 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069008

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
KTSMV 840 FS 1 mm 400 mm 400 mm 85 mm 6069010
1 Stück 24,30 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069010

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
KTSMV 850 FS 1 mm 500 mm 500 mm 85 mm 6069012
1 Stück 27,70 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069012

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
KTSMV 860 FS 1 mm 600 mm 600 mm 85 mm 6069014
1 Stück 30,65 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic FS
Längsverbinder-Set Magic FS

Längsverbinder-Set Magic FS

Art.Nr. 6069014

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KTSMV 810 FS / 6069002
Download
KTSMV 820 FS / 6069006
Download
KTSMV 830 FS / 6069008
Download
KTSMV 840 FS / 6069010
Download
KTSMV 850 FS / 6069012
Download
KTSMV 860 FS / 6069014
Download
Downloads

Datenblatt

KTSMV 810 FS / 6069002, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 820 FS / 6069006, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 830 FS / 6069008, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 840 FS / 6069010, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 850 FS / 6069012, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 860 FS / 6069014, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

KTSMV 850 FS / 6069012, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 860 FS / 6069014, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 810 FS / 6069002, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 820 FS / 6069006, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 830 FS / 6069008, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 840 FS / 6069010, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download