Längsverbinder-Set Magic DD

Parent Art.Nr. cxmOID400856
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 110 DD 100 mm 100 mm 110 mm 6069112
1 Stück 21,25 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic DD
Längsverbinder-Set Magic DD

Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069112

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 120 DD 200 mm 200 mm 110 mm 6069116
1 Stück 25,05 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic DD
Längsverbinder-Set Magic DD

Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069116

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 130 DD 300 mm 300 mm 110 mm 6069118
1 Stück 29,10 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic DD
Längsverbinder-Set Magic DD

Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069118

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 140 DD 400 mm 400 mm 110 mm 6069120
1 Stück 34,60 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic DD
Längsverbinder-Set Magic DD

Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069120

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 150 DD 500 mm 500 mm 110 mm 6069122
1 Stück 39,45 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic DD
Längsverbinder-Set Magic DD

Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069122

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 160 DD 600 mm 600 mm 110 mm 6069124
1 Stück 43,70 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic DD
Längsverbinder-Set Magic DD

Längsverbinder-Set Magic DD

Art.Nr. 6069124

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KTSMV 110 DD / 6069112
Download
KTSMV 120 DD / 6069116
Download
KTSMV 130 DD / 6069118
Download
KTSMV 140 DD / 6069120
Download
KTSMV 150 DD / 6069122
Download
KTSMV 160 DD / 6069124
Download
Downloads

Datenblatt

KTSMV 110 DD / 6069112, 0.16MB, pdf
Download
KTSMV 120 DD / 6069116, 0.16MB, pdf
Download
KTSMV 130 DD / 6069118, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 140 DD / 6069120, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 150 DD / 6069122, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 160 DD / 6069124, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

KTSMV 110 DD / 6069112, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 160 DD / 6069124, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 120 DD / 6069116, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 130 DD / 6069118, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 140 DD / 6069120, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 150 DD / 6069122, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download