Längsverbinder-Set Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID400850
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 610 A4 1 mm 100 mm 100 mm 60 mm 6068980
1 Stück 50,05 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A4
Längsverbinder-Set Magic A4

Längsverbinder-Set Magic A4

Art.Nr. 6068980

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 615 A4 1 mm 150 mm 150 mm 60 mm 6068982
1 Stück 56,90 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A4
Längsverbinder-Set Magic A4

Längsverbinder-Set Magic A4

Art.Nr. 6068982

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß B 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 620 A4 1 mm 200 mm 200 mm 60 mm 6068984
1 Stück 59,70 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A4
Längsverbinder-Set Magic A4

Längsverbinder-Set Magic A4

Art.Nr. 6068984

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 630 A4 1 mm 300 mm 300 mm 60 mm 6068986
1 Stück 69,05 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A4
Längsverbinder-Set Magic A4

Längsverbinder-Set Magic A4

Art.Nr. 6068986

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 640 A4 1 mm 400 mm 400 mm 60 mm 6068988
1 Stück 81,85 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A4
Längsverbinder-Set Magic A4

Längsverbinder-Set Magic A4

Art.Nr. 6068988

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 650 A4 1 mm 500 mm 500 mm 60 mm 6068990
1 Stück 93,20 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A4
Längsverbinder-Set Magic A4

Längsverbinder-Set Magic A4

Art.Nr. 6068990

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 660 A4 1 mm 600 mm 600 mm 60 mm 6068992
1 Stück 103,60 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A4
Längsverbinder-Set Magic A4

Längsverbinder-Set Magic A4

Art.Nr. 6068992

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KTSMV 610 A4 / 6068980
Download
KTSMV 615 A4 / 6068982
Download
KTSMV 620 A4 / 6068984
Download
KTSMV 630 A4 / 6068986
Download
KTSMV 640 A4 / 6068988
Download
KTSMV 650 A4 / 6068990
Download
KTSMV 660 A4 / 6068992
Download
Downloads

Datenblatt

KTSMV 660 A4 / 6068992, 0.13MB, pdf
Download
KTSMV 640 A4 / 6068988, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 610 A4 / 6068980, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 620 A4 / 6068984, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 615 A4 / 6068982, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 630 A4 / 6068986, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 650 A4 / 6068990, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren