Längsverbinder-Set Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID400857
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 110 A2 100 mm 100 mm 110 mm 6069134
1 Stück 43,30 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6069134

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 120 A2 200 mm 200 mm 110 mm 6069138
1 Stück 51,25 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6069138

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 130 A2 300 mm 300 mm 110 mm 6069140
1 Stück 59,40 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6069140

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 140 A2 400 mm 400 mm 110 mm 6069142
1 Stück 70,50 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6069142

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 150 A2 500 mm 500 mm 110 mm 6069144
1 Stück 80,45 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6069144

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
KTSMV 160 A2 600 mm 600 mm 110 mm 6069146
1 Stück 89,10 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6069146

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KTSMV 110 A2 / 6069134
Download
KTSMV 120 A2 / 6069138
Download
KTSMV 130 A2 / 6069140
Download
KTSMV 140 A2 / 6069142
Download
KTSMV 150 A2 / 6069144
Download
KTSMV 160 A2 / 6069146
Download
Downloads

Datenblatt

KTSMV 110 A2 / 6069134, 0.16MB, pdf
Download
KTSMV 120 A2 / 6069138, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 130 A2 / 6069140, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 140 A2 / 6069142, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 150 A2 / 6069144, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 160 A2 / 6069146, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

KTSMV 110 A2 / 6069134, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 120 A2 / 6069138, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 130 A2 / 6069140, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 140 A2 / 6069142, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 150 A2 / 6069144, 0.06MB, pdf
Download
KTSMV 160 A2 / 6069146, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download