Längsverbinder-Set Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID400849
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KTSMV 610 A2 1 mm 100 mm 100 mm 60 mm 6068958
1 Stück 32,35 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6068958

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 615 A2 1 mm 150 mm 150 mm 60 mm 6068960
1 Stück 36,75 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6068960

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 150 mm
Maß B 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 620 A2 1 mm 200 mm 200 mm 60 mm 6068962
1 Stück 38,60 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6068962

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 630 A2 1 mm 300 mm 300 mm 60 mm 6068964
1 Stück 44,60 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6068964

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 640 A2 1 mm 400 mm 400 mm 60 mm 6068966
1 Stück 52,90 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6068966

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 650 A2 1 mm 500 mm 500 mm 60 mm 6068968
1 Stück 60,20 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6068968

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
KTSMV 660 A2 1 mm 600 mm 600 mm 60 mm 6068970
1 Stück 66,80 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set Magic A2
Längsverbinder-Set Magic A2

Längsverbinder-Set Magic A2

Art.Nr. 6068970

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KTSMV 610 A2 / 6068958
Download
KTSMV 615 A2 / 6068960
Download
KTSMV 620 A2 / 6068962
Download
KTSMV 630 A2 / 6068964
Download
KTSMV 640 A2 / 6068966
Download
KTSMV 650 A2 / 6068968
Download
KTSMV 660 A2 / 6068970
Download
Downloads

Datenblatt

KTSMV 610 A2 / 6068958, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 615 A2 / 6068960, 0.15MB, pdf
Download
KTSMV 620 A2 / 6068962, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 630 A2 / 6068964, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 640 A2 / 6068966, 0.14MB, pdf
Download
KTSMV 650 A2 / 6068968, 0.13MB, pdf
Download
KTSMV 660 A2 / 6068970, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren