Längsverbinder FT

Art.Nr. 6067301 | EAN 4012196065714

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

Längsverbinder für gerade Verbindungen von Kabelrinnen und Formteilen mit 35 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RLVK 35 FT 2 mm 35 mm 6067301
10 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder FT
Längsverbinder FT

Längsverbinder FT

Art.Nr. 6067301

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RLVK 35 FT / 6067301
Download
Downloads

Datenblatt

RLVK 35 FT / 6067301, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren