Längsverbinder FS

Art.Nr. 6067093 | EAN 4012196065417

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RLVK 60 FS 2 mm 60 mm 6067093
10 Stück 3,85 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder FS
Längsverbinder FS

Längsverbinder FS

Art.Nr. 6067093

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RLVK 60 FS / 6067093
Download
Downloads

Datenblatt

RLVK 60 FS / 6067093, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren