Längsverbinder A4

Art.Nr. 6067675 | EAN 4012196955459

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RLVK 60 A4 2 mm 60 mm 6067675
10 Stück 14,55 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder A4
Längsverbinder A4

Längsverbinder A4

Art.Nr. 6067675

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 100 mm
Höhe 56 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RLVK 60 A4 / 6067675
Download
Downloads

Datenblatt

RLVK 60 A4 / 6067675, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

RLVK 60 A4 / 6067675, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download