Längs- und Winkelverbinder FS

Art.Nr. 6067123 | EAN 4012196065592

  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 85 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RLVL 85 FS 2 mm 85 mm 6067123
10 Stück 7,60 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder FS
Längs- und Winkelverbinder FS

Längs- und Winkelverbinder FS

Art.Nr. 6067123

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RLVL 85 FS / 6067123
Download
Downloads

Datenblatt

RLVL 85 FS / 6067123, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

RLVL 85 FS / 6067123, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download