Längs- und Winkelverbinder 110 FT

Art.Nr. 6067913 | EAN 4012196066193

  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RLVL 110 FT 110 mm 6067913
10 Stück 10,10 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder 110 FT
Längs- und Winkelverbinder 110 FT

Längs- und Winkelverbinder 110 FT

Art.Nr. 6067913

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RLVL 110 FT / 6067913
Download
Downloads

Datenblatt

RLVL 110 FT / 6067913, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

RLVL 110 FT / 6067913, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download