Längs- und Winkelverbinder 110 A2

Art.Nr. 6067948 | EAN 4012196400690

  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RLVL 110 A2 110 mm 6067948
10 Stück 21,95 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder 110 A2
Längs- und Winkelverbinder 110 A2

Längs- und Winkelverbinder 110 A2

Art.Nr. 6067948

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RLVL 110 A2 / 6067948
Download
Downloads

Datenblatt

RLVL 110 A2 / 6067948, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

RLVL 110 A2 / 6067948, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download